Łożyska kulkowe

S6302EEFD - SNR

S6302EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej24,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej36,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,08 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,8 kN
C0 - Nośność statyczna5,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,25 kN
f0 - Współczynnik12.32
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,558 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,442 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,447 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,724 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,365 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR20 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR24,3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR37 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image