Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska kulkowe
S6303EEFD - SNR
Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
17 mm
D - Średnica zewnętrzna
47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
26,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
40,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,12 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
10,4 kN
C0 - Nośność statyczna
6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,3 kN
f0 - Współczynnik
12.33
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,56 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,44 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,454 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)