Referencja SA65940.49R
SA6594049R to dwururowy gazowy amortyzator marki SNR na prawą stronę przedniej osi, zaprojektowany dla miejskich modeli Peugeot 208 I (3- i 5-drzwiowych) w wersjach benzynowych i wysokoprężnych, gdzie montuje się go jako bezpośredni zamiennik oryginalnego prawego przedniego amortyzatora.
Amortyzator lewy jest dostępny pod numerem referencyjnym SA6594048L
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SA65940.49R
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Related product | SA65940.48L |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
| Fitting position | Avant droit |
| Shock absorber system | Bitube |
| Tube diameter | 51 mm |
| Piston Rod Diameter | 20 mm |
| Rod thread | M14X150 |
| Weight | 4,151 kg |