Łożyska kulkowe

SC03B30LBLUXC3/1KQTMV2 - NTN

SC03B30LBLUXC3/1KQTMV2

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna28 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,2 kN
C0 - Nośność statyczna1,86 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,085 kN
f0 - Współczynnik15.4
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image