Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego 19,1 mm B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny 28,6 mm B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka 13,5 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 12 mm C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania 3,4 mm d - Średnica wału 12 mm d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej 28,6 mm D - Średnica zewnętrzna OR 40 mm G - Ustaw rozmiar śruby M6x1 m - Odległość do śruby ustalającej 5 mm r - Pierścień wewnętrzny promienia 0.5 S - Odległość czoła do środka łożyska 6 mm f0 - Współczynnik 13.2 SW - Rozmiar klucza 3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Ocena nośności dynamicznej 9,5 kN C0 - Ocena nośności statycznej 4,7 kN Minimalna temperatura pracy -20 °C Maksymalna temperatura pracy 100 °C
INNE FUNKCJE Waga 0,14 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,9 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,069 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,931 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,066 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,033 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,384 Hz