SESPA208COE - SNR

SESPA208COE

Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy28 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
d - Średnica wału40 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej60,3 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego19 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.49,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy100 mm
J - Odległość otworów montażowych89 mm
L - Długość obudowy117 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami81,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej32 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,098 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m