SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

Oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Szerokość obudowy51 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy29 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej69,9 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego19 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy117 mm
J - Odległość otworów montażowych101,6 mm
L - Długość obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska10 mm
Z - Szerokość nad pokrywami91,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,1 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,91 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8,3 N-m