Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

SM-UCF210D1 - NTN

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • F210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy40 mm
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Total height including pressed steel cover (A4)65,5 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
Distance of attachment bolt holes (J)111 mm
Overall length (L)143 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)8 mm
OTHER FEATURES
Waga2,5 kg