Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 30 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 35 mm a - Długość obudowy 185 mm b - Szerokość stopy obudowy 52 mm c - Szerokość stopy obudowy 22 mm g - Szerokość gniazda łożyska 32 mm h - Wysokość środka łożyska 50 mm h1 - Wysokość obudowy 89 mm l - Obudowa w połowie szerokości 77 mm l1 - Szerokość nad TS 89 mm l2 - Szerokość nad TA 143 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 95 m - Odległość otworu montażowego (długość) 150 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 130 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 25 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 172 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 38 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 15 mm v - Otwór montażowy (długość) 20 mm D - Średnica gniazda łożyska 62 mm B - Szerokość RDC 8,5 mm Początkowa ilość smaru 45 cm³ Średnica kołków ustalających 5 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 113 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 206 DS Uszczelka LA SC 206 LA Uszczelka FS SC 206 FS Uszczelka TA SC 206 TA Uszczelka SV SC 206 SV Pokrywa końcowa EC SC507-606EC Opcja pierścień typu "V" V35A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M12 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 N-m Śruby łączące M10x40 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 35 N-m Obciążenie maksymalne 120° 60 kN Obciążenie maksymalne 150° 35 kN Obciążenie maksymalne 180° 30 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 200 kN Obciążenia rozłączające P 55° 170 kN Obciążenia rozłączające P 90° 100 kN Obciążenia rozłączające P 120° 80 kN Obciążenia rozłączające P 150° 67 kN Obciążenia rozłączające P 180° 85 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC206
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1206 Pierścień mocujący (x2) FR62x8x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2206 Pierścień mocujący (x2) FR62x6x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 22206 Pierścień mocujący (x2) FR62x6x3