Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 40 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 50 mm a - Długość obudowy 205 mm b - Szerokość stopy obudowy 60 mm c - Szerokość stopy obudowy 25 mm g - Szerokość gniazda łożyska 39 mm h - Wysokość środka łożyska 60 mm h1 - Wysokość obudowy 107 mm l - Obudowa w połowie szerokości 85 mm l1 - Szerokość nad TS 97 mm l2 - Szerokość nad TA 151 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 107 m - Odległość otworu montażowego (długość) 170 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 160 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 34 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 188 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 44 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 15 mm v - Otwór montażowy (długość) 20 mm D - Średnica gniazda łożyska 80 mm B - Szerokość RDC 8 mm Początkowa ilość smaru 80 cm³ Średnica kołków ustalających 5 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 130 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 208 DS Uszczelka LA SC 208 LA Uszczelka FS SC 208 FSS Uszczelka TA SC 208 TA Uszczelka SV SC 208 SV Pokrywa końcowa EC SC510-608EC Opcja pierścień typu "V" V50A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M12 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 N-m Śruby łączące M12x50 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 65 N-m Obciążenie maksymalne 120° 80 kN Obciążenie maksymalne 150° 45 kN Obciążenie maksymalne 180° 40 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 265 kN Obciążenia rozłączające P 55° 220 kN Obciążenia rozłączające P 90° 132 kN Obciążenia rozłączające P 120° 95 kN Obciążenia rozłączające P 150° 85 kN Obciążenia rozłączające P 180° 115 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC208
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1208 Pierścień mocujący (x2) FR80x10,5x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2208 Pierścień mocujący (x2) FR80x8x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 22208 Pierścień mocujący (x2) FR80x8x3