Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone SNC (D)

SNC218 - SNR

SNC218

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC218-315-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału90 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża100 mm
a - Długość obudowy345 mm
b - Szerokość stopy obudowy100 mm
c - Szerokość stopy obudowy35 mm
g - Szerokość gniazda łożyska65 mm
h - Wysokość środka łożyska100 mm
h1 - Wysokość obudowy192 mm
l - Obudowa w połowie szerokości140 mm
l1 - Szerokość nad TS157 mm
l2 - Szerokość nad TA214 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V167
m - Odległość otworu montażowego (długość)290 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)280 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)58 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)319 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)74 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)22 mm
v - Otwór montażowy (długość)28 mm
D - Średnica gniazda łożyska160 mm
B - Szerokość RDC15 mm
Początkowa ilość smaru650 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych227 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 218 DS
Uszczelka LASC 218 LA
Uszczelka FSSC 218 FSS
Uszczelka TASC 218 TA
Uszczelka SVSC 218 SV
Pokrywa końcowa ECSC218-315EC
Opcja pierścień typu "V"V100A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby łącząceM20x90
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących290 N-m
Obciążenie maksymalne 120°260 kN
Obciążenie maksymalne 150°150 kN
Obciążenie maksymalne 180°130 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°670 kN
Obciążenia rozłączające P 55°550 kN
Obciążenia rozłączające P 90°340 kN
Obciążenia rozłączające P 120°250 kN
Obciążenia rozłączające P 150°220 kN
Obciążenia rozłączające P 180°285 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC218
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1218
Pierścień mocujący (x2)FR160x17,5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2218
Pierścień mocujący (x2)FR160x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22218
Pierścień mocujący (x2)FR160x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko23218
Pierścień mocujący (x2)FR160x6,25x4