Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 110 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 125 mm |
| a - Długość obudowy | 410 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 120 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 45 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 80 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 125 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 242 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 175 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 193 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 249 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 206 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 350 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 320 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 74 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 378 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 88 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 26 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 32 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 200 mm |
| B - Szerokość RDC | 22 mm |
| Początkowa ilość smaru | 1200 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 8 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 282 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 222 DS |
| Uszczelka LA | SC 222 LA |
| Uszczelka FS | SC 222 FSS |
| Uszczelka TA | SC 222 TA |
| Uszczelka SV | SC 222 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC522-619EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V130A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M24 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
| Śruby łączące | M24x130 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 500 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 360 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 210 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 180 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 950 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 450 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 355 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 320 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 400 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC222 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1222 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR200x21x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2222 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR200x13,5x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 22222 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR200x13,5x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 | | Łożysko | 23222 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR200x5,1x6 |