Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 25 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 30 mm |
| a - Długość obudowy | 185 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 52 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 22 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 32 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 50 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 89 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 77 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 89 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 143 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 95 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 150 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 130 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 25 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 172 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 38 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 15 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 20 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 62 mm |
| B - Szerokość RDC | 9 mm |
| Początkowa ilość smaru | 45 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 5 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 113 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka FS | SC 507 FSS, SC 507 FSS |
| Uszczelka TA | SC 507 TA, SC 507 TA |
| Uszczelka SV | SC 507 SV, SC 507 SV |
| Uszczelka DS | SC 507 DS |
| Uszczelka LA | SC 305 LA |
| Pokrywa końcowa EC | SC507-606EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V30A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby łączące | M10x40 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 35 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 60 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 35 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 30 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 200 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 170 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 100 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 80 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 67 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 85 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC305 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1305 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR62x7,5x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2305 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR62x4x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 21305 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR62x7,5x3 |