Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 45 mm |
| a - Długość obudowy | 205 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 60 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 25 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 39 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 60 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 107 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 85 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 94 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 151 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 107 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 170 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 160 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 34 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 188 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 44 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 15 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 20 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 80 mm |
| B - Szerokość RDC | 9 mm |
| Początkowa ilość smaru | 80 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 5 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 130 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka FS | SC 510 FSS, SC 510 FSS |
| Uszczelka DS | SC 510 DS |
| Uszczelka LA | SC 510 LA |
| Uszczelka TA | SC 510 TA |
| Uszczelka SV | SC 510 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC510-608EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V45A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby łączące | M12x50 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 65 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 80 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 45 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 40 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 265 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 220 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 132 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 95 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 85 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 115 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC307 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1307 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR80x9x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2307 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR80x4x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 21307 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR80x9x4 |