Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 45 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 55 mm a - Długość obudowy 255 mm b - Szerokość stopy obudowy 70 mm c - Szerokość stopy obudowy 28 mm g - Szerokość gniazda łożyska 44 mm h - Wysokość środka łożyska 70 mm h1 - Wysokość obudowy 127 mm l - Obudowa w połowie szerokości 95 mm l1 - Szerokość nad TS 106 mm l2 - Szerokość nad TA 160 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 117 m - Odległość otworu montażowego (długość) 210 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 200 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 40 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 234 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 49 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 18 mm v - Otwór montażowy (długość) 24 mm D - Średnica gniazda łożyska 100 mm B - Szerokość RDC 10 mm Początkowa ilość smaru 180 cm³ Średnica kołków ustalających 6 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 162 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 209 DS Uszczelka LA SC 209 LA Uszczelka FS SC 209 FSS Uszczelka TA SC 209 TA Uszczelka SV SC 209 SV Pokrywa końcowa EC SC511-609EC Opcja pierścień typu "V" V55A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M16 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 150 N-m Śruby łączące M16x60 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 150 N-m Obciążenie maksymalne 120° 180 kN Obciążenie maksymalne 150° 100 kN Obciążenie maksymalne 180° 90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 355 kN Obciążenia rozłączające P 55° 280 kN Obciążenia rozłączające P 90° 170 kN Obciążenia rozłączające P 120° 125 kN Obciążenia rozłączające P 150° 118 kN Obciążenia rozłączające P 180° 145 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC309
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1309 Pierścień mocujący (x2) FR100x9,5x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2309 Pierścień mocujący (x2) FR100x4x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 21309 Pierścień mocujący (x2) FR100x9,5x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 Łożysko 22309 Pierścień mocujący (x2) FR100x4x3