Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 50 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 60 mm |
| a - Długość obudowy | 255 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 70 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 48 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 70 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 133 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 105 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 116 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 170 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 127 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 210 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 200 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 40 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 234 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 54 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 18 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 24 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 110 mm |
| B - Szerokość RDC | 10 mm |
| Początkowa ilość smaru | 210 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 6 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 162 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 210 DS |
| Uszczelka LA | SC 210 LA |
| Uszczelka FS | SC 210 FSS |
| Uszczelka TA | SC 210 TA |
| Uszczelka SV | SC 210 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC512-610EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V60A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
| Śruby łączące | M16x60 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 150 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 180 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 100 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 90 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 355 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 300 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 180 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 132 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 125 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 160 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC310 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1310 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR110x10,5x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2310 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR110x4x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 21310 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR110x10,5x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 | | Łożysko | 22310 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR110x4x3 |