Oprawy dzielone SNC (D)

SNC311 - SNR

SNC311

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału55 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża65 mm
l1 - Szerokość nad TS121 mm
l2 - Szerokość nad TA176 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V132
B - Szerokość RDC10 mm
Początkowa ilość smaru270 cm³
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 211 DS
Uszczelka LASC 211 LA
Uszczelka FSSC 211 FSS
Uszczelka TASC 211 TA
Uszczelka SVSC 211 SV
Pokrywa końcowa ECSC513-611EC
Opcja pierścień typu "V"V65A
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC311
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1311
Pierścień mocujący (x2)FR120x11x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2311
Pierścień mocujący (x2)FR120x4x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21311
Pierścień mocujący (x2)FR120x11x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22311
Pierścień mocujący (x2)FR120x4x5