Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 65 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 75 mm a - Długość obudowy 315 mm b - Szerokość stopy obudowy 90 mm c - Szerokość stopy obudowy 32 mm g - Szerokość gniazda łożyska 58 mm h - Wysokość środka łożyska 95 mm h1 - Wysokość obudowy 175 mm l - Obudowa w połowie szerokości 120 mm l1 - Szerokość nad TS 135 mm l2 - Szerokość nad TA 190 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 147 m - Odległość otworu montażowego (długość) 260 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 252 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 52 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 288 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 66 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 22 mm v - Otwór montażowy (długość) 28 mm D - Średnica gniazda łożyska 140 mm B - Szerokość RDC 12 mm Początkowa ilość smaru 440 cm³ Średnica kołków ustalających 6 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 213 DS Uszczelka LA SC 213 LA Uszczelka FS SC 213 FSS Uszczelka TA SC 213 TA Uszczelka SV SC 213 SV Pokrywa końcowa EC SC516-313EC Opcja pierścień typu "V" V75A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M20 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 290 N-m Śruby łączące M16x80 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 150 N-m Obciążenie maksymalne 120° 180 kN Obciążenie maksymalne 150° 100 kN Obciążenie maksymalne 180° 90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 500 kN Obciążenia rozłączające P 55° 430 kN Obciążenia rozłączające P 90° 265 kN Obciążenia rozłączające P 120° 190 kN Obciążenia rozłączające P 150° 175 kN Obciążenia rozłączające P 180° 220 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC313
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1313 Pierścień mocujący (x2) FR140x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2313 Pierścień mocujący (x2) FR140x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 21313 Pierścień mocujący (x2) FR140x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 Łożysko 22313 Pierścień mocujący (x2) FR140x5x6