Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 70 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 80 mm |
| a - Długość obudowy | 320 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 90 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 32 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 61 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 95 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 183 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 125 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 140 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 197 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 152 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 260 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 252 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 52 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 292 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 66 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 22 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 28 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 150 mm |
| B - Szerokość RDC | 15 mm |
| Początkowa ilość smaru | 500 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 6 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 210 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 214 DS |
| Uszczelka LA | SC 214 LA |
| Uszczelka FS | SC 214 FSS |
| Uszczelka TA | SC 214 TA |
| Uszczelka SV | SC 214 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC517EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V80A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 N-m |
| Śruby łączące | M16x80 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 150 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 180 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 100 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 90 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 560 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 480 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 290 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 205 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 191 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 250 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC314 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1314 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR150x13x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2314 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR150x5x6 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 21314 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR150x13x5 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 | | Łożysko | 22314 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR150x5x6 |