Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 85 mm d1 - Średnica wylotu wału duża 95 mm a - Długość obudowy 380 mm b - Szerokość stopy obudowy 110 mm c - Szerokość stopy obudowy 40 mm g - Szerokość gniazda łożyska 70 mm h - Wysokość środka łożyska 112 mm h1 - Wysokość obudowy 215 mm l - Obudowa w połowie szerokości 160 mm l1 - Szerokość nad TS 174 mm l2 - Szerokość nad TA 238 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 187 m - Odległość otworu montażowego (długość) 320 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 300 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 66 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 348 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 78 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 26 mm v - Otwór montażowy (długość) 32 mm D - Średnica gniazda łożyska 180 mm B - Szerokość RDC 18 mm Początkowa ilość smaru 900 cm³ Średnica kołków ustalających 8 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 250 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 317 DS Uszczelka LA SC 317 LA Uszczelka FS SC 317 FSS Uszczelka TA SC 317 TA Uszczelka SV SC 317 SV Pokrywa końcowa EC SC520-617EC Opcja pierścień typu "V" V95A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M24 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 500 N-m Śruby łączące M24x100 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 500 N-m Obciążenie maksymalne 120° 360 kN Obciążenie maksymalne 150° 210 kN Obciążenie maksymalne 180° 180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 750 kN Obciążenia rozłączające P 55° 630 kN Obciążenia rozłączające P 90° 375 kN Obciążenia rozłączające P 120° 280 kN Obciążenia rozłączające P 150° 250 kN Obciążenia rozłączające P 180° 320 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC317
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1317 Pierścień mocujący (x2) FR180x14,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2317 Pierścień mocujący (x2) FR180x5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 21317 Pierścień mocujący (x2) FR180x14,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 Łożysko 22317 Pierścień mocujący (x2) FR180x5x6