Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 30 mm a - Długość obudowy 185 mm b - Szerokość stopy obudowy 52 mm c - Szerokość stopy obudowy 22 mm g - Szerokość gniazda łożyska 34 mm h - Wysokość środka łożyska 50 mm h1 - Wysokość obudowy 93 mm l - Obudowa w połowie szerokości 82 mm l1 - Szerokość nad TS 94 mm l2 - Szerokość nad TA 148 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 100 m - Odległość otworu montażowego (długość) 150 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 135 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 25 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 172 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 38 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 15 mm v - Otwór montażowy (długość) 20 mm D - Średnica gniazda łożyska 72 mm z - RDC/odległość łożyska 2 mm Początkowa ilość smaru 65 cm³ Średnica kołków ustalających 5 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 113 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 507 DS Uszczelka LA SC 507 LA Uszczelka FS SC 507 FSS Uszczelka TA SC 507 TA Uszczelka SV SC 507 SV Pokrywa końcowa EC SC507-606EC Opcja pierścień typu "V" V30A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M12 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 N-m Śruby łączące M10x45 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 35 N-m Obciążenie maksymalne 120° 60 kN Obciążenie maksymalne 150° 35 kN Obciążenie maksymalne 180° 30 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 224 kN Obciążenia rozłączające P 55° 190 kN Obciążenia rozłączające P 90° 121 kN Obciążenia rozłączające P 120° 85 kN Obciążenia rozłączające P 150° 80 kN Obciążenia rozłączające P 180° 95 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC507
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1207K Tuleja wciągana H 207 Pierścień mocujący (x2) FR72x8,5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2207K Tuleja wciągana H 307 Pierścień mocujący (x2) FR72x5,5x3
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 22207K Tuleja wciągana H 307 Pierścień mocujący (x2) FR72x5,5x3