Oprawy dzielone SNC (D)

SNC511 - SNR

SNC511

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC511-609-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału50 mm
a - Długość obudowy255 mm
b - Szerokość stopy obudowy70 mm
c - Szerokość stopy obudowy28 mm
g - Szerokość gniazda łożyska44 mm
h - Wysokość środka łożyska70 mm
h1 - Wysokość obudowy127 mm
l - Obudowa w połowie szerokości95 mm
l1 - Szerokość nad TS107 mm
l2 - Szerokość nad TA162 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V117
m - Odległość otworu montażowego (długość)210 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)200 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)40 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)234 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)49 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)18 mm
v - Otwór montażowy (długość)24 mm
D - Średnica gniazda łożyska100 mm
z - RDC/odległość łożyska3 mm
Początkowa ilość smaru180 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych162 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 511 DS
Uszczelka LASC 511 LA
Uszczelka FSSC 511 FSS
Uszczelka TASC 511 TA
Uszczelka SVSC 511 SV
Pokrywa końcowa ECSC511-609EC
Opcja pierścień typu "V"V50A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby łącząceM16x60
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących150 N-m
Obciążenie maksymalne 120°180 kN
Obciążenie maksymalne 150°100 kN
Obciążenie maksymalne 180°90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°355 kN
Obciążenia rozłączające P 55°280 kN
Obciążenia rozłączające P 90°170 kN
Obciążenia rozłączające P 120°125 kN
Obciążenia rozłączające P 150°118 kN
Obciążenia rozłączające P 180°145 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC511
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1211K
Tuleja wciąganaH 211
Pierścień mocujący (x2)FR100x11,5x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2211K
Tuleja wciąganaH 311
Pierścień mocujący (x2)FR100x9,5x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22211K
Tuleja wciąganaH 311
Pierścień mocujący (x2)FR100x9,5x4