• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone SNC (D)

SNC513 - SNR

SNC513

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału60 mm
a - Długość obudowy275 mm
b - Szerokość stopy obudowy80 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
g - Szerokość gniazda łożyska51 mm
h - Wysokość środka łożyska80 mm
h1 - Wysokość obudowy148 mm
l - Obudowa w połowie szerokości110 mm
l1 - Szerokość nad TS122 mm
l2 - Szerokość nad TA177 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V132
m - Odległość otworu montażowego (długość)230 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)220 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)48 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)252 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)58 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)18 mm
v - Otwór montażowy (długość)24 mm
D - Średnica gniazda łożyska120 mm
z - RDC/odległość łożyska3 mm
Początkowa ilość smaru270 cm³
Średnica kołków ustalających5 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych182 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 513 DS
Uszczelka LASC 513 LA
Uszczelka FSSC 513 FSS
Uszczelka TASC 513 TA
Uszczelka SVSC 513 SV
Pokrywa końcowa ECSC513-611EC
Opcja pierścień typu "V"V60A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby łącząceM12x65
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących60 N-m
Obciążenie maksymalne 120°180 kN
Obciążenie maksymalne 150°100 kN
Obciążenie maksymalne 180°90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°400 kN
Obciążenia rozłączające P 55°345 kN
Obciążenia rozłączające P 90°210 kN
Obciążenia rozłączające P 120°150 kN
Obciążenia rozłączające P 150°132 kN
Obciążenia rozłączające P 180°170 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC513
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1213K
Tuleja wciąganaH 213
Pierścień mocujący (x2)FR120x14x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2213K
Tuleja wciąganaH 313
Pierścień mocujący (x2)FR120x10x4
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22213K
Tuleja wciąganaH 313
Pierścień mocujący (x2)FR120x10x4