Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 65 mm a - Długość obudowy 280 mm b - Szerokość stopy obudowy 80 mm c - Szerokość stopy obudowy 30 mm g - Szerokość gniazda łożyska 56 mm h - Wysokość środka łożyska 80 mm h1 - Wysokość obudowy 155 mm l - Obudowa w połowie szerokości 115 mm l1 - Szerokość nad TS 127 mm l2 - Szerokość nad TA 184 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 137 m - Odległość otworu montażowego (długość) 230 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 220 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 48 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 257 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 58 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 18 mm v - Otwór montażowy (długość) 24 mm D - Średnica gniazda łożyska 130 mm z - RDC/odległość łożyska 3 mm Początkowa ilość smaru 330 cm³ Średnica kołków ustalających 6 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 186 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 515 DS Uszczelka LA SC 515 LA Uszczelka FS SC 515 FSS Uszczelka TA SC 515 TA Uszczelka SV SC 515 SV Pokrywa końcowa EC SC515-612EC Opcja pierścień typu "V" V65A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M16 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 150 N-m Śruby łączące M16x70 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 150 N-m Obciążenie maksymalne 120° 180 kN Obciążenie maksymalne 150° 100 kN Obciążenie maksymalne 180° 90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 475 kN Obciążenia rozłączające P 55° 411 kN Obciążenia rozłączające P 90° 250 kN Obciążenia rozłączające P 120° 185 kN Obciążenia rozłączające P 150° 160 kN Obciążenia rozłączające P 180° 215 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC515
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1215K Tuleja wciągana H 215 Pierścień mocujący (x2) FR130x15,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2215K Tuleja wciągana H 315 Pierścień mocujący (x2) FR130x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 22215K Tuleja wciągana H 315 Pierścień mocujący (x2) FR130x12,5x5