Oprawy dzielone SNC (D)

SNC517 - SNR

SNC517

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC517-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału75 mm
a - Długość obudowy320 mm
b - Szerokość stopy obudowy90 mm
c - Szerokość stopy obudowy32 mm
g - Szerokość gniazda łożyska61 mm
h - Wysokość środka łożyska95 mm
h1 - Wysokość obudowy183 mm
l - Obudowa w połowie szerokości125 mm
l1 - Szerokość nad TS140 mm
l2 - Szerokość nad TA205 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V152
m - Odległość otworu montażowego (długość)260 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)252 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)52 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)292 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)66 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)22 mm
v - Otwór montażowy (długość)28 mm
D - Średnica gniazda łożyska150 mm
z - RDC/odległość łożyska3 mm
Początkowa ilość smaru500 cm³
Średnica kołków ustalających6 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych210 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 517 DS
Uszczelka LASC 517 LA
Uszczelka FSSC 517 FSS
Uszczelka TASC 517 TA
Uszczelka SVSC 517 SV
Pokrywa końcowa ECSC517EC
Opcja pierścień typu "V"V75A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby łącząceM16x80
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących150 N-m
Obciążenie maksymalne 120°180 kN
Obciążenie maksymalne 150°100 kN
Obciążenie maksymalne 180°90 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°560 kN
Obciążenia rozłączające P 55°480 kN
Obciążenia rozłączające P 90°290 kN
Obciążenia rozłączające P 120°205 kN
Obciążenia rozłączające P 150°191 kN
Obciążenia rozłączające P 180°250 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC517
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1217K
Tuleja wciąganaH 217
Pierścień mocujący (x2)FR150x16,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2217K
Tuleja wciąganaH 317
Pierścień mocujący (x2)FR150x12,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko22217K
Tuleja wciąganaH 317
Pierścień mocujący (x2)FR150x12,5x5