Oprawy dzielone SNC (D)

SNC526 - SNR

SNC526

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC226-526-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału115 mm
a - Długość obudowy445 mm
b - Szerokość stopy obudowy130 mm
c - Szerokość stopy obudowy50 mm
g - Szerokość gniazda łożyska90 mm
h - Wysokość środka łożyska150 mm
h1 - Wysokość obudowy290 mm
l - Obudowa w połowie szerokości190 mm
l1 - Szerokość nad TS207 mm
l2 - Szerokość nad TA269 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V221
m - Odległość otworu montażowego (długość)380 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)370 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)80 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)414 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)92 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)28 mm
v - Otwór montażowy (długość)35 mm
D - Średnica gniazda łożyska230 mm
z - RDC/odległość łożyska4 mm
Początkowa ilość smaru1600 cm³
Średnica kołków ustalających8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych302 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 526 DS
Uszczelka LASC 526 LA
Uszczelka FSSC 526 FSS
Uszczelka TASC 526 TA
Uszczelka SVSC 526 SV
Pokrywa końcowa ECSC226-526EC
Opcja pierścień typu "V"V120A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby łącząceM24x130
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących500 N-m
Obciążenie maksymalne 120°360 kN
Obciążenie maksymalne 150°210 kN
Obciążenie maksymalne 180°180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°1060 kN
Obciążenia rozłączające P 55°900 kN
Obciążenia rozłączające P 90°540 kN
Obciążenia rozłączające P 120°410 kN
Obciążenia rozłączające P 150°360 kN
Obciążenia rozłączające P 180°450 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC526
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko22226K
Tuleja wciąganaH 3126
Pierścień mocujący (x2)FR230x13x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko23226K
Tuleja wciąganaH 2326
Pierścień mocujący (x2)FR230x5x6