• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone SNC (D)

SNC530 - SNR

SNC530

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC530-230-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału135 mm
l1 - Szerokość nad TS236 mm
l2 - Szerokość nad TA301 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V251
z - RDC/odległość łożyska4 mm
Początkowa ilość smaru2500 cm³
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 530 DS
Uszczelka LASC 530 LA
Uszczelka FSSC 530 FSS
Uszczelka TASC 530 TA
Uszczelka SVSC 530 SV
Pokrywa końcowa ECSC230-530EC
Opcja pierścień typu "V"V140A
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC530
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko22230K
Tuleja wciąganaH 3130
Pierścień mocujący (x2)FR270x16,5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko23230K
Tuleja wciąganaH 2330
Pierścień mocujący (x2)FR270x5x6