Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 25 mm |
| a - Długość obudowy | 185 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 52 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 22 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 34 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 50 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 93 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 82 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 94 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 148 mm |
| l3 - Szerokość nad pierścieniem V | 100 |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 150 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) | 135 mm |
| n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) | 25 mm |
| m2 - Dystanse (kołki rozporowe) | 172 mm |
| n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) | 38 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 15 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 20 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 72 mm |
| z - RDC/odległość łożyska | 2 mm |
| Początkowa ilość smaru | 65 cm³ |
| Średnica kołków ustalających | 5 mm |
| m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych | 113 mm |

| USZCZELNIENIE I POKRYWA | | Uszczelka DS | SC 606 DS |
| Uszczelka LA | SC 606 LA |
| Uszczelka FS | SC 606 FSS |
| Uszczelka TA | SC 606 TA |
| Uszczelka SV | SC 606 SV |
| Pokrywa końcowa EC | SC507-606EC |
| Opcja pierścień typu "V" | V25A |
| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M12 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
| Śruby łączące | M10x45 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 35 N-m |
| Obciążenie maksymalne 120° | 60 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 35 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 30 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 224 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 190 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 121 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 85 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 80 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 95 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Tarcza regulująca | RDC606 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 | | Łożysko | 1306K |
| Tuleja wciągana | H 306 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR72x7,5x3 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 | | Łożysko | 2306K |
| Tuleja wciągana | H 2306 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR72x3,5x4 |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 | | Łożysko | 21306K |
| Tuleja wciągana | H 306 |
| Pierścień mocujący (x2) | FR72x7,5x3 |