Oprawy dzielone SNC (D)

SNC619 - SNR

SNC619

Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału85 mm
a - Długość obudowy410 mm
b - Szerokość stopy obudowy120 mm
c - Szerokość stopy obudowy45 mm
g - Szerokość gniazda łożyska80 mm
h - Wysokość środka łożyska125 mm
h1 - Wysokość obudowy242 mm
l - Obudowa w połowie szerokości175 mm
l1 - Szerokość nad TS189 mm
l2 - Szerokość nad TA246 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V202
m - Odległość otworu montażowego (długość)350 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)320 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)74 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)378 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)88 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)26 mm
v - Otwór montażowy (długość)32 mm
D - Średnica gniazda łożyska200 mm
z - RDC/odległość łożyska4 mm
Początkowa ilość smaru1200 cm³
Średnica kołków ustalających8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych282 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 619 DS
Uszczelka LASC 619 LA
Uszczelka FSSC 619 FS
Uszczelka TASC 619 TA
Uszczelka SVSC 619 SV
Pokrywa końcowa ECSC522-619EC
Opcja pierścień typu "V"V85A
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby łącząceM24x130
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących500 N-m
Obciążenie maksymalne 120°360 kN
Obciążenie maksymalne 150°210 kN
Obciążenie maksymalne 180°180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°950 kN
Obciążenia rozłączające P 55°800 kN
Obciążenia rozłączające P 90°450 kN
Obciążenia rozłączające P 120°355 kN
Obciążenia rozłączające P 150°320 kN
Obciążenia rozłączające P 180°400 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC619
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko1319K
Tuleja wciąganaH 319
Pierścień mocujący (x2)FR200x17,5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko2319K
Tuleja wciąganaH 2319
Pierścień mocujący (x2)FR200x6,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3
Łożysko21319K
Tuleja wciąganaH 319
Pierścień mocujący (x2)FR200x17,5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4
Łożysko22319K
Tuleja wciąganaH 2319
Pierścień mocujący (x2)FR200x6,5x5