Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wału 90 mm a - Długość obudowy 410 mm b - Szerokość stopy obudowy 120 mm c - Szerokość stopy obudowy 45 mm g - Szerokość gniazda łożyska 86 mm h - Wysokość środka łożyska 140 mm h1 - Wysokość obudowy 271 mm l - Obudowa w połowie szerokości 185 mm l1 - Szerokość nad TS 199 mm l2 - Szerokość nad TA 256 mm l3 - Szerokość nad pierścieniem V 212 m - Odległość otworu montażowego (długość) 350 mm m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory) 330 mm n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość) 74 mm m2 - Dystanse (kołki rozporowe) 378 mm n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość) 88 mm u - Otwór montażowy (szerokość) 26 mm v - Otwór montażowy (długość) 32 mm D - Średnica gniazda łożyska 215 mm z - RDC/odległość łożyska 4 mm Początkowa ilość smaru 1400 cm³ Średnica kołków ustalających 8 mm m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych 282 mm
USZCZELNIENIE I POKRYWA Uszczelka DS SC 620 DS Uszczelka LA SC 620 LA Uszczelka FS SC 620 FSS Uszczelka TA SC 620 TA Uszczelka SV SC 620 SV Pokrywa końcowa EC SC524-620EC Opcja pierścień typu "V" V90A
WKRĘTY G - Śruby mocujące M24 Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 500 N-m Śruby łączące M24x130 Zalecane momenty dokręcania śrub łączących 500 N-m Obciążenie maksymalne 120° 360 kN Obciążenie maksymalne 150° 210 kN Obciążenie maksymalne 180° 180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE Obciążenia rozłączające P 0° 950 kN Obciążenia rozłączające P 55° 800 kN Obciążenia rozłączające P 90° 475 kN Obciążenia rozłączające P 120° 355 kN Obciążenia rozłączające P 150° 320 kN Obciążenia rozłączające P 180° 420 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE Tarcza regulująca RDC620
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1 Łożysko 1320K Tuleja wciągana H 320 Pierścień mocujący (x2) FR215x19,5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2 Łożysko 2320K Tuleja wciągana H 2320 Pierścień mocujący (x2) FR215x6,5x5
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 3 Łożysko 21320K Tuleja wciągana H 320 Pierścień mocujący (x2) FR215x19,5x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 4 Łożysko 22320K Tuleja wciągana H 2320 Pierścień mocujący (x2) FR215x6,5x5