Oprawy dzielone SNC (D)

SNCD226 - SNR

SNCD226

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału130 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża145 mm
D1 - Otwory mocujące MH128 mm
D2 - Otwory mocujące MH222 mm
a - Długość obudowy445 mm
b - Szerokość stopy obudowy130 mm
c - Szerokość stopy obudowy50 mm
g - Szerokość gniazda łożyska90 mm
h - Wysokość środka łożyska150 mm
h1 - Wysokość obudowy290 mm
l - Obudowa w połowie szerokości190 mm
l1 - Szerokość nad TS201 mm
l2 - Szerokość nad TA261 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V221
m - Odległość otworu montażowego (długość)380 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)370 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)80 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)414 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)92 mm
D - Średnica gniazda łożyska230 mm
B - Szerokość RDC22 mm
Początkowa ilość smaru1600 cm³
Średnica kołków ustalających8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych302 mm
undefined
USZCZELNIENIE I POKRYWA
Uszczelka DSSC 226 DS
Uszczelka LASC 226 LA
Uszczelka FSSC 226 FSS
Uszczelka TASC 226 TA
Uszczelka SVSC 226 SV
Pokrywa końcowa ECSC226-526EC
Opcja pierścień typu "V"V150A
WKRĘTY
Śruby łącząceM24x130
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących500 N-m
Obciążenie maksymalne 120°360 kN
Obciążenie maksymalne 150°210 kN
Obciążenie maksymalne 180°180 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°1908 kN
Obciążenia rozłączające P 55°1620 kN
Obciążenia rozłączające P 90°972 kN
Obciążenia rozłączające P 120°738 kN
Obciążenia rozłączające P 150°648 kN
Obciążenia rozłączające P 180°810 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Tarcza regulującaRDC226
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 1
Łożysko22226
Pierścień mocujący (x2)FR230x13x6
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA 2
Łożysko23226
Pierścień mocujący (x2)FR230x5x6