Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone SNC (D)
SNCD228 - SNR
Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
SNCD228-528-
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
140 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
155 mm
D1 - Otwory mocujące MH1
35 mm
D2 - Otwory mocujące MH2
26 mm
a - Długość obudowy
500 mm
b - Szerokość stopy obudowy
150 mm
c - Szerokość stopy obudowy
50 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
98 mm
h - Wysokość środka łożyska
150 mm
h1 - Wysokość obudowy
302 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
205 mm
l1 - Szerokość nad TS
221 mm
l2 - Szerokość nad TA
285 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V
241
m - Odległość otworu montażowego (długość)
420 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)
400 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)
92 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)
458 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)
108 mm
D - Średnica gniazda łożyska
250 mm
B - Szerokość RDC
22 mm
Początkowa ilość smaru
2000 cm³
Średnica kołków ustalających
8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych