Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone SNC (D)
SNCD232 - SNR
Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Dzielone oprawy SN z żeliwa szarego lub sferoidalnego z różnymi opcjami uszczelnienia.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
SNCD232-532-
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
160 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża
175 mm
D1 - Otwory mocujące MH1
35 mm
D2 - Otwory mocujące MH2
26 mm
a - Długość obudowy
550 mm
b - Szerokość stopy obudowy
160 mm
c - Szerokość stopy obudowy
60 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
114 mm
h - Wysokość środka łożyska
170 mm
h1 - Wysokość obudowy
344 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
235 mm
l1 - Szerokość nad TS
251 mm
l2 - Szerokość nad TA
317 mm
l3 - Szerokość nad pierścieniem V
271
m - Odległość otworu montażowego (długość)
470 mm
m1 - Przebijaki dystansowe (dodatkowe otwory)
450 mm
n1 - Odległość do dodatkowych otworów (szerokość)
100 mm
m2 - Dystanse (kołki rozporowe)
506 mm
n2 - Odległość do kołków ustalających (szerokość)
116 mm
D - Średnica gniazda łożyska
290 mm
B - Szerokość RDC
40 mm
Początkowa ilość smaru
3000 cm³
Średnica kołków ustalających
8 mm
m3 - Odległość szpilek dolnych otworów nieprzelotowych