Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
SNCD3036 + 23036K - SNR
Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
160 mm
a - Długość obudowy
510 mm
b - Szerokość stopy obudowy
180 mm
c - Szerokość stopy obudowy
70 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
108 mm
h - Wysokość środka łożyska
170 mm
h1 - Wysokość obudowy
333 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
230 mm
l1 - Szerokość nad TS
240 mm
l2 - Szerokość nad TA
302 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
430 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
470 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
100 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
28 mm
v - Otwór montażowy (długość)
34 mm
D - Średnica gniazda łożyska
280 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center