Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 180 mm |
d1 - Średnica wylotu wału duża | 200 mm |
a - Długość obudowy | 510 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 180 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 70 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 108 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 170 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 333 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 230 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 240 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 304 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 430 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 470 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 100 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 28 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 34 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 280 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 86 mm |
W - Odległość łożyska | 14 mm |
Waga oprawy | 64 kg |
Materiał obudowy | ductile cast |
Początkowa ilość smaru | 2200 cm³ |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M24 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
Śruby łączące | M24x140 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m |
Śruby z uchem | M16 |
Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 3060 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 3780 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 1800 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 1360 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 1220 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 1530 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Oznaczenie obudowy | SNCD3036R |
Łożysko | 23036 |
Pierścienie mocujący | 2 x FR280x17x10 |
Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-44 |
Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-44 |
Pokrywa końcowa TE | TE-44 |