Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3038R + 23038 - SNR

SNCD3038R + 23038

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału190 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża200 mm
a - Długość obudowy530 mm
b - Szerokość stopy obudowy190 mm
c - Szerokość stopy obudowy75 mm
g - Szerokość gniazda łożyska115 mm
h - Wysokość środka łożyska180 mm
h1 - Wysokość obudowy353 mm
l - Obudowa w połowie szerokości240 mm
l1 - Szerokość nad TS250 mm
l2 - Szerokość nad TA318 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)450 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe490 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)110 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)28 mm
v - Otwór montażowy (długość)34 mm
D - Średnica gniazda łożyska290 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center90,5 mm
W - Odległość łożyska15 mm
Waga oprawy80 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru2600 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby łącząceM24x150
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących440 N-m
Śruby z uchemM16
Obciążenie maksymalne 120°800 kN
Obciążenie maksymalne 150°460 kN
Obciążenie maksymalne 180°400 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°3420 kN
Obciążenia rozłączające P 55°4320 kN
Obciążenia rozłączające P 90°2070 kN
Obciążenia rozłączające P 120°1530 kN
Obciążenia rozłączające P 150°1360 kN
Obciążenia rozłączające P 180°1710 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3038R
Łożysko23038
Pierścienie mocujący4 x FR290x10x6.5
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-44
Uszczelnienie taktonitowe TATA-44
Pokrywa końcowa TETE-44