Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 200 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 220 mm |
| a - Długość obudowy | 560 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 210 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 80 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 122 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 190 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 375 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 260 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 270 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 331 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 480 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 520 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 120 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 28 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 34 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 310 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 95 mm |
| W - Odległość łożyska | 10 mm |
| Waga oprawy | 96 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 3100 cm³ |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M24 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
| Śruby łączące | M24x150 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m |
| Śruby z uchem | M20 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
|---|---|
| Obciążenia rozłączające P 0° | 3960 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 4860 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 2340 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 1800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 1580 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 1980 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Oznaczenie obudowy | SNCD3040R |
| Łożysko | 23040 |
| Pierścienie mocujący | 4 x FR310x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-48 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-48 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-48 |