Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3044R + 23044 - SNR

SNCD3044R + 23044

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału220 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża240 mm
a - Długość obudowy610 mm
b - Szerokość stopy obudowy230 mm
c - Szerokość stopy obudowy85 mm
g - Szerokość gniazda łożyska130 mm
h - Wysokość środka łożyska210 mm
h1 - Wysokość obudowy411 mm
l - Obudowa w połowie szerokości280 mm
l1 - Szerokość nad TS290 mm
l2 - Szerokość nad TA353 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)510 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe560 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)130 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)35 mm
v - Otwór montażowy (długość)42 mm
D - Średnica gniazda łożyska340 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center106,5 mm
W - Odległość łożyska10 mm
Waga oprawy117 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru4200 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1005 N-m
Śruby łącząceM24x160
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących440 N-m
Śruby z uchemM20
Obciążenie maksymalne 120°800 kN
Obciążenie maksymalne 150°460 kN
Obciążenie maksymalne 180°400 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°4600 kN
Obciążenia rozłączające P 55°5700 kN
Obciążenia rozłączające P 90°2800 kN
Obciążenia rozłączające P 120°1900 kN
Obciążenia rozłączające P 150°1800 kN
Obciążenia rozłączające P 180°2300 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3044R
Łożysko23044
Pierścienie mocujący4 x FR340x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-52
Uszczelnienie taktonitowe TATA-52
Pokrywa końcowa TETE-52