Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3048 + 23048K - SNR

SNCD3048 + 23048K

Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału220 mm
a - Długość obudowy640 mm
b - Szerokość stopy obudowy240 mm
c - Szerokość stopy obudowy90 mm
g - Szerokość gniazda łożyska140 mm
h - Wysokość środka łożyska220 mm
h1 - Wysokość obudowy434 mm
l - Obudowa w połowie szerokości290 mm
l1 - Szerokość nad TS300 mm
l2 - Szerokość nad TA387 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)540 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe590 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)140 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)35 mm
v - Otwór montażowy (długość)42 mm
D - Średnica gniazda łożyska360 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center112,5 mm
W - Odległość łożyska12 mm
Waga oprawy141 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru4900 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM30
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1005 N-m
Śruby łącząceM24x160
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących440 N-m
Śruby z uchemM20
Obciążenie maksymalne 120°800 kN
Obciążenie maksymalne 150°460 kN
Obciążenie maksymalne 180°400 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°5500 kN
Obciążenia rozłączające P 55°7200 kN
Obciążenia rozłączające P 90°3400 kN
Obciążenia rozłączające P 120°2500 kN
Obciążenia rozłączające P 150°2300 kN
Obciążenia rozłączające P 180°2800 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3048
Łożysko23048K
Tuleja wciąganaH3048
Pierścienie mocujący4 x FR360x12x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-48
Uszczelnienie taktonitowe TATA-48
Pokrywa końcowa TETE-48