Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
SNCD3068 + 23068K - SNR
Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
320 mm
a - Długość obudowy
880 mm
b - Szerokość stopy obudowy
330 mm
c - Szerokość stopy obudowy
115 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
197 mm
h - Wysokość środka łożyska
320 mm
h1 - Wysokość obudowy
631 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
370 mm
l1 - Szerokość nad TS
380 mm
l2 - Szerokość nad TA
461 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
750 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
820 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
200 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
42 mm
v - Otwór montażowy (długość)
50 mm
D - Średnica gniazda łożyska
520 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center