Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD30/500R + 230/500 - SNR

SNCD30/500R + 230/500

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału500 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża530 mm
a - Długość obudowy1220 mm
b - Szerokość stopy obudowy430 mm
c - Szerokość stopy obudowy135 mm
g - Szerokość gniazda łożyska246 mm
h - Wysokość środka łożyska420 mm
h1 - Wysokość obudowy835 mm
l - Obudowa w połowie szerokości460 mm
l1 - Szerokość nad TS469 mm
l2 - Szerokość nad TA551 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)1030 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe1120 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)260 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)48 mm
v - Otwór montażowy (długość)60 mm
D - Średnica gniazda łożyska720 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center209 mm
W - Odległość łożyska35 mm
Waga oprawy717 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru30600 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM42
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących2800 N-m
Śruby łącząceM42x280
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących2430 N-m
Śruby z uchemM42
Obciążenie maksymalne 120°2300 kN
Obciążenie maksymalne 150°1330 kN
Obciążenie maksymalne 180°1150 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°12800 kN
Obciążenia rozłączające P 55°16000 kN
Obciążenia rozłączające P 90°7680 kN
Obciążenia rozłączające P 120°5760 kN
Obciążenia rozłączające P 150°4960 kN
Obciążenia rozłączające P 180°6400 kN
Obciążenia rozłączające P a4000 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Łożysko230/500
Pierścienie mocujący2 x FR720x29.5x15
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-560
Uszczelnienie taktonitowe TATA-560
Pokrywa końcowa TETE-560