Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3134R + 23134 - SNR

SNCD3134R + 23134

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału170 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża180 mm
a - Długość obudowy510 mm
b - Szerokość stopy obudowy180 mm
c - Szerokość stopy obudowy70 mm
g - Szerokość gniazda łożyska108 mm
h - Wysokość środka łożyska170 mm
h1 - Wysokość obudowy333 mm
l - Obudowa w połowie szerokości230 mm
l1 - Szerokość nad TS240 mm
l2 - Szerokość nad TA302 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)430 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe470 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)100 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)28 mm
v - Otwór montażowy (długość)34 mm
D - Średnica gniazda łożyska280 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center90 mm
W - Odległość łożyska14 mm
Waga oprawy68 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru2100 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby łącząceM24x140
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących440 N-m
Śruby z uchemM16
Obciążenie maksymalne 120°800 kN
Obciążenie maksymalne 150°460 kN
Obciążenie maksymalne 180°400 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°3060 kN
Obciążenia rozłączające P 55°3780 kN
Obciążenia rozłączające P 90°1800 kN
Obciążenia rozłączające P 120°1360 kN
Obciążenia rozłączające P 150°1220 kN
Obciążenia rozłączające P 180°1530 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3134R
Łożysko23134
Pierścienie mocujący2 x FR280x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-40
Uszczelnienie taktonitowe TATA-40
Pokrywa końcowa TETE-40