Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 180 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 200 mm |
| a - Długość obudowy | 530 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 190 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 75 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 116 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 180 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 353 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 240 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 250 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 317 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 450 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 490 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 110 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 28 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 34 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 300 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 95,5 mm |
| W - Odległość łożyska | 15 mm |
| Waga oprawy | 76 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 2600 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M24 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 500 N-m |
| Śruby łączące | M24x150 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m |
| Śruby z uchem | M16 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 3420 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 4320 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 2070 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 1530 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 1360 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 1710 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Oznaczenie obudowy | SNCD3136R |
| Łożysko | 23136 |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR300x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-44 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-44 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-44 |