Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3138R + 23138 - SNR

SNCD3138R + 23138

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału190 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża200 mm
a - Długość obudowy560 mm
b - Szerokość stopy obudowy210 mm
c - Szerokość stopy obudowy80 mm
g - Szerokość gniazda łożyska124 mm
h - Wysokość środka łożyska190 mm
h1 - Wysokość obudowy375 mm
l - Obudowa w połowie szerokości260 mm
l1 - Szerokość nad TS270 mm
l2 - Szerokość nad TA334 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)480 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe520 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)120 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)28 mm
v - Otwór montażowy (długość)34 mm
D - Średnica gniazda łożyska320 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center100 mm
W - Odległość łożyska10 mm
Waga oprawy95 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru3300 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby łącząceM24x150
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących440 N-m
Śruby z uchemM20
Obciążenie maksymalne 120°800 kN
Obciążenie maksymalne 150°460 kN
Obciążenie maksymalne 180°400 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°3960 kN
Obciążenia rozłączające P 55°4860 kN
Obciążenia rozłączające P 90°2340 kN
Obciążenia rozłączające P 120°1800 kN
Obciążenia rozłączające P 150°1580 kN
Obciążenia rozłączające P 180°1980 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3138R
Łożysko23138
Pierścienie mocujący2 x FR320x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-44
Uszczelnienie taktonitowe TATA-44
Pokrywa końcowa TETE-44