Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| d - Średnica wału | 200 mm | 
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 220 mm | 
| a - Długość obudowy | 610 mm | 
| b - Szerokość stopy obudowy | 230 mm | 
| c - Szerokość stopy obudowy | 85 mm | 
| g - Szerokość gniazda łożyska | 132 mm | 
| h - Wysokość środka łożyska | 210 mm | 
| h1 - Wysokość obudowy | 411 mm | 
| l - Obudowa w połowie szerokości | 280 mm | 
| l1 - Szerokość nad TS | 290 mm | 
| l2 - Szerokość nad TA | 351 mm | 
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 510 mm | 
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 560 mm | 
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 130 mm | 
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 35 mm | 
| v - Otwór montażowy (długość) | 42 mm | 
| D - Średnica gniazda łożyska | 340 mm | 
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 107,5 mm | 
| W - Odległość łożyska | 10 mm | 
| Waga oprawy | 122 kg | 
| Materiał obudowy | ductile cast | 
| Początkowa ilość smaru | 4300 cm³ | 
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M30 | 
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m | 
| Śruby łączące | M24x160 | 
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m | 
| Śruby z uchem | M20 | 
| Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN | 
| Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN | 
| Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN | 
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
|---|---|
| Obciążenia rozłączające P 0° | 4600 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 55° | 5700 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 90° | 2800 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 120° | 1900 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 150° | 1800 kN | 
| Obciążenia rozłączające P 180° | 2300 kN | 
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
|---|---|
| Oznaczenie obudowy | SNCD3140R | 
| Łożysko | 23140 | 
| Pierścienie mocujący | 2 x FR340x10x10 | 
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-48 | 
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-48 | 
| Pokrywa końcowa TE | TE-48 |