Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 220 mm |
d1 - Średnica wylotu wału duża | 240 mm |
a - Długość obudowy | 640 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 240 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 90 mm |
g - Szerokość gniazda łożyska | 140 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 220 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 434 mm |
l - Obudowa w połowie szerokości | 290 mm |
l1 - Szerokość nad TS | 300 mm |
l2 - Szerokość nad TA | 361 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 540 mm |
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 590 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 140 mm |
u - Otwór montażowy (szerokość) | 35 mm |
v - Otwór montażowy (długość) | 42 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 370 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 114 mm |
W - Odległość łożyska | 12 mm |
Waga oprawy | 131 kg |
Materiał obudowy | ductile cast |
Początkowa ilość smaru | 4800 cm³ |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M30 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m |
Śruby łączące | M24x160 |
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 440 N-m |
Śruby z uchem | M20 |
Obciążenie maksymalne 120° | 800 kN |
Obciążenie maksymalne 150° | 460 kN |
Obciążenie maksymalne 180° | 400 kN |
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | |
---|---|
Obciążenia rozłączające P 0° | 5500 kN |
Obciążenia rozłączające P 55° | 7200 kN |
Obciążenia rozłączające P 90° | 3400 kN |
Obciążenia rozłączające P 120° | 2500 kN |
Obciążenia rozłączające P 150° | 2300 kN |
Obciążenia rozłączające P 180° | 2800 kN |
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | |
---|---|
Oznaczenie obudowy | SNCD3144R |
Łożysko | 23144 |
Pierścienie mocujący | 2 x FR370x10x10 |
Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-52 |
Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-52 |
Pokrywa końcowa TE | TE-52 |