Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 240 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 260 mm |
| a - Długość obudowy | 700 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 260 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 95 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 148 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 240 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 474 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 310 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 315 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 404 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 600 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 650 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 150 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 35 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 42 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 400 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 121 mm |
| W - Odległość łożyska | 12 mm |
| Waga oprawy | 174 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 6200 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m |
| Śruby łączące | M30x180 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 870 N-m |
| Śruby z uchem | M24 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 1300 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 750 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 650 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 6100 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 7500 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 3600 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 2700 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 2500 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 3000 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Oznaczenie obudowy | SNCD3148R |
| Łożysko | 23148 |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR400x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-56 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-56 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-56 |