Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
SNCD3156 + 23156K - SNR
Oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wału
260 mm
a - Długość obudowy
790 mm
b - Szerokość stopy obudowy
280 mm
c - Szerokość stopy obudowy
105 mm
g - Szerokość gniazda łożyska
166 mm
h - Wysokość środka łożyska
280 mm
h1 - Wysokość obudowy
551 mm
l - Obudowa w połowie szerokości
320 mm
l1 - Szerokość nad TS
330 mm
l2 - Szerokość nad TA
412 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)
670 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe
740 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)
160 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)
42 mm
v - Otwór montażowy (długość)
50 mm
D - Średnica gniazda łożyska
460 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center