Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 280 mm |
| d1 - Średnica wylotu wału duża | 300 mm |
| a - Długość obudowy | 790 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 280 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 105 mm |
| g - Szerokość gniazda łożyska | 166 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 280 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 551 mm |
| l - Obudowa w połowie szerokości | 320 mm |
| l1 - Szerokość nad TS | 330 mm |
| l2 - Szerokość nad TA | 412 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 670 mm |
| m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe | 740 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 160 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 42 mm |
| v - Otwór montażowy (długość) | 50 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 460 mm |
| g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 134 mm |
| W - Odległość łożyska | 16 mm |
| Waga oprawy | 235 kg |
| Materiał obudowy | ductile cast |
| Początkowa ilość smaru | 8400 cm³ |

| WKRĘTY | | G - Śruby mocujące | M36 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1750 N-m |
| Śruby łączące | M30x220 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub łączących | 870 N-m |
| Śruby z uchem | M24 |
| Obciążenie maksymalne 120° | 1300 kN |
| Obciążenie maksymalne 150° | 750 kN |
| Obciążenie maksymalne 180° | 650 kN |
| OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE | | Obciążenia rozłączające P 0° | 7200 kN |
| Obciążenia rozłączające P 55° | 9000 kN |
| Obciążenia rozłączające P 90° | 4300 kN |
| Obciążenia rozłączające P 120° | 3200 kN |
| Obciążenia rozłączające P 150° | 2800 kN |
| Obciążenia rozłączające P 180° | 3600 kN |
| SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE | | Oznaczenie obudowy | SNCD3156R |
| Łożysko | 23156 |
| Pierścienie mocujący | 2 x FR460x10x10 |
| Uszczelnienie labiryntowe TS | TS-64 |
| Uszczelnienie taktonitowe TA | TA-64 |
| Pokrywa końcowa TE | TE-64 |