Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31

SNCD3160R + 23160 - SNR

SNCD3160R + 23160

Oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału300 mm
d1 - Średnica wylotu wału duża320 mm
a - Długość obudowy830 mm
b - Szerokość stopy obudowy310 mm
c - Szerokość stopy obudowy110 mm
g - Szerokość gniazda łożyska180 mm
h - Wysokość środka łożyska300 mm
h1 - Wysokość obudowy591 mm
l - Obudowa w połowie szerokości350 mm
l1 - Szerokość nad TS360 mm
l2 - Szerokość nad TA442 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)710 mm
m1 - Przebijaki dystansowe kołki rozporowe770 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)190 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)42 mm
v - Otwór montażowy (długość)50 mm
D - Średnica gniazda łożyska500 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center154 mm
W - Odległość łożyska22 mm
Waga oprawy293 kg
Materiał obudowyductile cast
Początkowa ilość smaru11800 cm³
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM36
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących1750 N-m
Śruby łącząceM30x220
Zalecane momenty dokręcania śrub łączących870 N-m
Śruby z uchemM30
Obciążenie maksymalne 120°1300 kN
Obciążenie maksymalne 150°750 kN
Obciążenie maksymalne 180°650 kN
OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE
Obciążenia rozłączające P 0°8600 kN
Obciążenia rozłączające P 55°10800 kN
Obciążenia rozłączające P 90°5200 kN
Obciążenia rozłączające P 120°3900 kN
Obciążenia rozłączające P 150°3400 kN
Obciążenia rozłączające P 180°4300 kN
SKŁADNIKI POWIĄZANE - OGÓLNE
Oznaczenie obudowySNCD3160R
Łożysko23160
Pierścienie mocujący2 x FR500x10x10
Uszczelnienie labiryntowe TSTS-68
Uszczelnienie taktonitowe TATA-68
Pokrywa końcowa TETE-68